Cubierta antipolvo MaxRack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta antipolvo MaxRack
La cubierta antipolvo admite la parte superior de los ángulos de la base, dentro de los soportes verticales.
Detalles
Recursos
Características
- La cubierta antipolvo se adapta sobre la parte superior de los ángulos de la base, dentro de los soportes verticales.
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Color | Jet Black |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.