Kit de cerrojo para gabinete con abrazaderas Tipo 4 y 12


Kit de cerrojo para gabinete con abrazaderas Tipo 4 y 12
Los cerrojos se ajustan a los gabinetes Tipo 4 y 12 que tienen abrazaderas de tornillo externas. Solo requiere un cuarto de vuelta (90 grados) para abrir o cerrar. Una junta tórica interna y una junta externa aseguran un sello hermético al polvo y el agua. La instalación requiere un orificio perforado o taladrado en la puerta para cada cerrojo. Se requiere una llave cuadrada o triangular para los cerrojos resistentes a la manipulación.
Detalles
Recursos
Características
- Sustituya las abrazaderas existentes con el mismo número de cerrojos y colóquelos en las mismas ubicaciones
- Se proporcionan instrucciones completas.
Especificaciones
Acabado | Cromo plateado |
Material | Acero suave |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.