Cubierta abatible con orificios ciegos, tipo 1
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Cubierta abatible con orificios ciegos, tipo 1
La tapa abisagrada con chiqueadores, Tipo 1, cuenta con un cerrojo ranurado empotrado para mayor seguridad, así como con chiqueadores en los cuatro lados, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 40; tipo 1; archivo n.º E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567
CSA, archivo 42184: Tipo 1
CSA, File 42184: Type 1
IEC 60529, IP30
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Bisagras a tope en la puerta
- Varios tamaños de chiqueadores concéntricos fácilmente desmontables en los cuatro lados
- Orificios de montaje en la parte trasera de la caja
- Disposición para conexión a tierra
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.