Parte superior de respiradero de pagoda de alto desempeño con recorte
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Parte superior de respiradero de pagoda de alto desempeño con recorte
Las partes superiores se adaptan a los marcos estándar. Las partes superiores de bahía sencilla tienen un corte para un respiradero de pagoda de alto rendimiento. Las partes superiores de bahía doble tienen un recorte que se puede orientar para la ventilación de la pagoda de bahía izquierda o derecha. Las partes superiores de EMC están acabadas con pintura sobre superficies chapadas. Los pernos se suministran para fijar la parte superior en su posición.
Estándares del sector
Este componente tiene clasificación UL Tipo 1. La instalación de este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1.
Detalles
Recursos
Características
- La parte superior tiene juntas e incluye pernos de tierra.
- Se pueden utilizar argollas de elevación en lugar de pernos.
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Gris claro |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.