Kits de unión del marco


Kits de unión del marco
Los juegos de unión de marcos ProLine permiten unir dos marcos de gabinete mientras se mantiene un sello ambiental.
Detalles
Recursos
Características
- El kit de unión de lado a lado consta de seis tuercas y tornillos de marco, así como material de junta para mantener un sello hermético al polvo y al agua entre los marcos unidos. Se puede usar si los ángulos de rack no están en las posiciones delantera o trasera o si un subpanel no está en la posición trasera.
- El juego de unión alternativo consta de tres separadores, seis tuercas y tornillos de marco, así como el material de junta. Este kit facilita la unión del marco cuando los ángulos del rack están en la posición delantera o trasera, o si un subpanel está en la posición más trasera.
- El kit de unión de adelante hacia atrás permite la unión de adelante hacia atrás de dos gabinetes de bahía sencilla. Este kit no encaja en marcos de 1200 mm o de 1600 mm de ancho.
Especificaciones
Color | Negro |
Acabado | Suave mate |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.