Poste de suelo con caja de conexiones para brazo Syspend VHDS-Motion
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Poste de suelo con caja de conexiones para brazo Syspend VHDS-Motion
El poste de piso con caja de conexiones proporciona un método para montar los brazos Syspend VHDS-Motion cuando no hay una superficie estructural disponible. Permite montar un gabinete HMI acoplado a los brazos Syspend VHDS-Motion en un poste.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Tubo estructural de pared gruesa de 3.5 pulgadas, soldado a una placa base de 12 x 12 x 3/8 pulgada de espesor
- Proporciona un punto y una caja de conexión “empotrada” para el cableado de campo de red y de alimentación.
- Incluye acoplador interno CAT5 y terminales de alimentación con protección de dedos.
- Se pueden abrir dos chiqueadores para tubo de 1/2 pulgadas o 3/4 pulgadas.
- El panel frontal de calibre 16 totalmente sellado en la caja de conexiones puede usarse para acoplar un tubo adicional.
- Tough, molded ABS junction box is contoured to fit the post and is fluted into the post to protect cables
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.