Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Fan Backets; 2 inch; 2-inch; 3 inch; 3-inch; 4 inch; 4-inch; 6 inch; 6-inch; 10 inch; 10-inch; 17396; ABRKT3; 17397; ABRKT2; 71300; ABRKT4; 71310; ABRKT6; 71320; ABRKT10 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soportes de ventilador para ventiladores axiales compactos

Diseñado para facilitar el montaje de ventiladores axiales compactos en paneles de gabinete. Los soportes se pueden utilizar para la circulación general de aire o para dirigir el aire hacia áreas problemáticas.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Molino
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.