Filtro de repuesto TFP tipo 12 para ventilador TFP4, cantidad 5, 4 pulgadas, de aluminio, gris claro


Filtro de repuesto TFP tipo 12 para ventilador TFP4, cantidad 5, 4 pulgadas, de aluminio, gris claro
N.º de catálogo: TFLT4UL12
Optional grilles offer the choice of stainless steel or black ABS plastic. Estas rejillas reemplazan las rejillas estándar de acero inoxidable o compuesto gris RAL 7035 en los paquetes de ventiladores y extractores. Los filtros de repuesto estándar son de espuma lavable (Tipo 1) o desechables (Tipo 12). To maintain UL Type 12 rating on the enclosure, UL Type 12 filters must be used on the fan package inlet. También se ofrecen filtros de aluminio lavables. Los filtros de aluminio solo son compatibles con los sistemas de Tipo 1. Los filtros de aire Tipo 12 no son lavables.
Detalles
Recursos
Distribuidores en su área
Características
- Estas rejillas reemplazan a las rejillas estándar de acero inoxidable o compuesto gris RAL 7035 en los paquetes de ventilación y escape.
- Los filtros de repuesto estándar son de espuma lavable (Tipo 1) o desechables (Tipo 12).
- Para cumplir con la clasificación UL Tipo 12 en el gabinete, se deben usar filtros UL Tipo 12 en la entrada del paquete del ventilador
- También se ofrecen filtros de aluminio lavables.
- Los filtros de aluminio solo son compatibles con los sistemas de Tipo 1.
- Los filtros de aire Tipo 12 no son lavables.
- Optional grilles offer the choice of stainless steel or black ABS plastic
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.