Gabinete de desconexión ProLine-DD, tipo 12, 2000 x 1800 x 600, de acero, gris claro


Gabinete de desconexión ProLine-DD, tipo 12, 2000 x 1800 x 600, de acero, gris claro
N.º de catálogo: PTDDC20186
Para un sistema modular de desconexión con flexibilidad de aplicaciones, elija un gabinete modular ProLine-DD. Estos paquetes de dos puertas y sus componentes son compatibles con cualquiera de los interruptores y mecanismos de desconexión montados en la brida estándar descritos en la sección Descripción general de cortes preferidos.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
CSA File Number 42186: Type 12
VDE IP55
IEC 60529, IP55
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Los marcos están formados por rodillos, con soldadura robótica de acero sólido, esquinas totalmente soldadas; compatible con el estándar DIN 25 mm.
- Las barras de la puerta estándar aumentan la fuerza y rigidez y permiten opciones de montaje adicionales.
- La junta de espuma preinstalada de una sola pieza sin uniones proporciona un sello hermético al aceite y al polvo contra contaminantes.
- La junta y el sistema de cierre juntos aseguran un sello sólido con una fuerza de cierre baja.
- La puerta con desconexión transversal está abisagrada con la bisagra a la derecha, con puertas primarias y secundarias con bisagras a la izquierda.
- Se suministra de manera estándar una placa de montaje de acero galvanizado de 3.0 mm.
- Pernos de tierra tapados en la puerta, en panel posterior y superior
- Los canales integrales en el marco aceptan el peso total de las placas de montaje.
- Espesor del marco 12 calibre/2.5 mm de polvo acero al carbono recubierto con pintura RAL 7035
- Espesor de la puerta 14 calibre/2.0 mm, polvo de acero al carbono recubierto con pintura; para obtener más detalles, consulte las tablas de referencia.
- Paneles posteriores y parte superior sólida 1.5 mm, polvo de acero al carbono recubierto con pintura; RAL 7035
- Compatible con cualquiera de los interruptores y mecanismos de desconexión montados en la brida estándar descritos en la sección Descripción general de cortes preferidos.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.