Laterales zócalo, 200x600


Laterales zócalo, 200x600
N.º de catálogo: PS2060
El espacio adicional habilitado por el zócalo se cierra con estos paneles a fin de limitar el acceso a esta zona.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Vídeo
Accesorios
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Paneles laterales para cubrir los zócalos PF en sentido de fondo. Paneles con doble plegado para máxima robustez. Compatible con las gamas combinable y semicompacta.
- Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022.
- Cantidad por embalaje: 2 paneles. Material de montaje incluido con PF/PV.
- Comentario: puede mejorarse la rigidez de los zócalos combinables usando paneles laterales, aunque los cables no podrán pasar fácilmente a través de ellos; además, para optimizar la rigidez de los zócalos combinables deberán usarse perfiles de combinación de zócalos PCP
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD

Obligatorios
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.