Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Kit de ruedas para marcos ProLine, 111 x 115 x 62 mm, de acero, galvanizado dulce
Un conjunto de cuatro ruedas (dos con bloqueo, dos sin bloqueo) que se montan directamente en la parte inferior de un marco ProLine, una base sólida de 0 mm o 100 mm o una consola. (No las use en las bases del pedestal). Las ruedas elevan el gabinete 110 mm (4.33) cuando están instaladas.
Las ruedas están diseñadas para mover el gabinete en distancias cortas dentro del espacio interior del edificio. No están destinados para el transporte ni el envío. Al transportar el gabinete, la tarima de envío debe extenderse al marco del gabinete y las ruedas no deben soportar en ningún momento carga alguna durante el proceso de envío. Las ruedas deben moverse sobre superficies duras, planas y suaves. Los suelos con grietas, costuras, residuos, pendientes y descensos deben evitarse. Siempre debe tenerse mucho cuidado al mover gabinetes para evitar que se caigan. Las ruedas no están diseñadas para superficies exteriores, tales como asfalto, grava u otras superficies blandas. Comuníquese con nVent HOFFMAN para obtener más detalles.
Características
- Carga máxima de las ruedas: 1000 lb (453 kg)
 - Los marcos de las ruedas están recubiertos de acero con pivotes de rodamiento
 - Las ruedas están fabricadas con un material de poliamida negro
 - El kit incluye M12 herrajes de montaje
 
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.