Perfiles deslizantes, 800


Perfiles deslizantes, 800
N.º de catálogo: MTS800
La placa de montaje completamente equipada puede insertarse fácilmente en el armario por el lateral, algo esencial ya que su anchura es superior a la de la abertura frontal. A continuación, se fija en su posición gracias a los perfiles en U.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Vídeo
Accesorios
Accesorios relacionados
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Se debe utilizar al instalar una placa de montaje amplia. Ajustable a lo largo en intervalos de 25 mm. Compatible con rodillos MTS01W.
- Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Beneficio: las placas de montaje pueden equiparse fuera del gabinete, antes de ser instaladas en el interior
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.