Kit de separador de techo 50
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de separador de techo 50
N.º de catálogo: CVK50
Kit de separador fácil de montar que eleva el techo del armario entre 15 mm y 50 mm para permitir la ventilación natural.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Accesorios
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Proporciona ventilación levantando el techo 15mm (CVK15), 50mm (CVK50).
- Material: Acero cincado.
- Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.
- Beneficio: una solución rentable para la ventilación natural cuando no se requiere un alto grado de protección
- Comentario: altamente recomendable para permitir la entrada de aire por el fondo del gabinete, por ejemplo usando un filtro EFA
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
Obligatorios
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.