Placa inferior ventilada, CVB, 23x800x600mm, Galvanizado, Acero dulce


Placa inferior ventilada, CVB, 23x800x600mm, Galvanizado, Acero dulce
N.º de catálogo: CVB0806
Las placas inferiores ventiladas permiten que el aire entre libremente en el armario. Se pueden ajustar fácilmente para la entrada de cables.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Accesorios
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Se pueden usar en combinación con un zócalo ventilado PV. ventilada un 33%.
- Material: Chapa perforada de acero cincado de 1.5 mm.
- Cantidad por embalaje: 3 piezas, 4 piezas paraa P>600 mm, con material de montaje.
- Instrucciones de montaje: Usar junto con zócalos ventilados PV.
- Requisitos de montaje: Usar en combinación con zócalos ventilados PV
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.