Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Type1OneDoorDisc Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete de desconexión de soporte independiente, tipo 1, 72.00 x 26.00 x 18.00, de acero, gris

N.º de catálogo: A72XN2718FSLP

Los gabinetes de desconexión de soporte independiente, tipo 1, son una forma económica de proteger equipos eléctricos y electrónicos en aplicaciones que no requieren una protección ambiental extensa.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Incluidos en la lista UL508A; Tipo 1; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14; Type 1; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 1

IEC 60529 IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Número de boletín

Recursos CAD

GENERACIÓN DE CAD

Accesorios relacionados Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.