Panel for Type 3R 4 4X 12 13 Enclosure, fits 72x60, Galvanizado, Acero


Panel for Type 3R 4 4X 12 13 Enclosure, fits 72x60, Galvanizado, Acero
N.º de catálogo: A72P60G
Use estos paneles en un gabinete de montaje en pared/montaje en piso independiente. Disponible en varios materiales para cumplir con los requisitos de la aplicación. Los paneles de acero inoxidable y aluminio están protegidos por un lado con una película de plástico.
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- El hardware de montaje de panel se suministra con todos los gabinetes que aceptan estos paneles.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.