Bloqueo de seguridad de acceso doble


Bloqueo de seguridad de acceso doble
Los bloqueos de seguridad de acceso doble proporcionan un medio para utilizar dos candados en una fuente de alimentación segura. Se puede retirar cualquiera de los candados para interrumpir la alimentación y acceder al gabinete. Los orificios de candado tienen un diámetro de 0.38 pulg. (10 mm)
Detalles
Recursos
Características
- El candado no está incluido
- Catalog number ASLDAC includes a 10.00-in. (254-mm) plated steel chain
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.