Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

DINRail Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Riel DIN 3 con autoadherible

El riel DIN 3 con autoadhesivo está diseñado para montar directamente pequeños componentes de montaje en riel DIN o para usarlo como soporte de riel DIN 3. Utilícelo en espacios reducidos donde no sea posible instalar un riel DIN. El adhesivo de calidad industrial se usa para evitar taladrar orificios con una instalación rápida. Cada unidad puede contener hasta 1.1 lb (500 g) de peso. Se pueden usar sujetadores para aumentar la clasificación de carga. El riel DIN 3 con autoadhesivo solo puede montarse en superficies lisas, por ejemplo, metales, superficies lacadas y plásticos (excepto polietileno, polipropileno y goma). Las superficies deben estar secas y libres de polvo, aceite, agentes separadores y otra contaminación.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

El material cumple con UL 94V-0

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.