Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F44WCFG_CrossFitting, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-through Wireway > Fiberglass Feed-through Type 12 and 3R Wireway, Cross Fitting, F44WCFG, F66WCFG Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Pasacables en cruz de fibra de vidrio

Las conexiones de paso transversales de fibra de vidrio se usan para el tendido de cables en cuatro direcciones. Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Material Fibra de vidrio
Color Gris
Acabado Suave mate
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.