Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CRA12THConceptRackMntAngles; CRA12TH, CRA16TH; CONCEPT RACK ANGLES; PLATED; THRU HOLES; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ángulos de montaje en rack Concept

Los ángulos para montaje en rack son un medio de montaje para equipo de rack de 19 pulg. en gabinetes de 24 pulg. de ancho. Los ángulos de orificio pasante en forma de L se conectan con la brida del gabinete o al kit de montaje de profundidad ajustable. Los orificios tienen un diámetro de 7 mm (0.281 pulg.).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.