Gabinete EMC Concept tipo 4
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Gabinete EMC Concept tipo 4
Utilice gabinetes estilizados Concept EMC con sus cómodos pestillos de cuarto de vuelta en aplicaciones interiores o exteriores para contener señales de interferencia electromagnética dispersas (EMI) producidas por componentes internos y para proteger esos componentes de interferencias EMI/RFI externas.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IP66
IEC 60529, IP66
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- La brida del chasis de ancho mínimo permite una apertura máxima de la puerta
- Formed external flange around all sides of enclosure door opening
- Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
- Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética
- La puerta se abre 210 grados
- Puertas esquinadas
- Soportes de montaje de bisagra para organización de cables o accesorios opcionales
- Junta EMI/RFI con dedo de resorte de acero inoxidable
- Pestillos de cuarto de vuelta
- Perno de puesta a tierra en el cuerpo del gabinete.
- Se proporcionan barras de puerta para la organización de cables y conexión para puesta a tierra
- El kit de herrajes incluye tornillos de tuerca de montaje del panel, herrajes de puesta a tierra y arandelas de sellado
- Pinzas de bisagra fáciles de quitar e instalar con el clip de captación integrado
- Pernos sin rosca y sujetadores en la puerta
- Hoja de instrucciones ilustrada
Especificaciones
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.