Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Desconectador Concept con cerrojos de cuarto de vuelta, tipo 4X
Para usar en aplicaciones de desconexión que requieren controles más grandes, los gabinetes de desconexión Concept cuentan con dos pestillos adicionales de cuarto de vuelta y un dispositivo de alineación de puerta para un cierre seguro y de seguridad.
Cada gabinete de desconexión Concept con cerrojos de cuarto de vuelta está equipado con un soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujetado a la puerta, sistema de cierre (de 2 o 3 puntos) instalado en la puerta, instrucciones para ubicar e instalar la desconexión, kit de hardware que consiste en la manija de la puerta para candado, tuercas de montaje en panel, hardware de conexión a tierra y arandelas de sellado para los orificios de montaje.
Estándares del sector
Certificación UL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA / EEMAC Tipo 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Brida de chasis de 90 grados con forma externa
- Dispositivo de alineación de puerta integral para alinear correctamente la puerta y la junta con la brida del chasis
- Orificios provistos en el cuerpo del gabinete para montar la palanca de operación de desconexión y el mecanismo de operación
- Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
- Bisagras ocultas de acero inoxidable
- Apertura de puerta estándar de acceso completo
- Las puertas esquinadas son intercambiables y fácilmente desmontables tirando de los pasadores de bisagra cautivos
- Previsión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Sistema de cierre para puerta: cerrojo instalado en la puerta con mecanismo de interbloqueo en la manija de desconexión como medida de seguridad adicional; también se incluyen cuatro cerrojos de cuarto de vuelta
- Soporte de interbloqueo de puerta ajustable fijado a la puerta
- La exclusiva manija de puerta integrada con función de apertura con herramienta y opción de candado instalado en
- Sistema de pestillo de puesta a tierra con doble sello
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
Especificaciones
| Acabado | Cepillado #4 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.