Junta de pared 4 Compact Series
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Junta de pared 4 Compact Series
La junta de pared Compact Series 4 permite montar el sistema de suspensión en una superficie vertical, para la extensión horizontal del tubo. Rango de giro de aproximadamente 180º.
Detalles
Recursos
Características
- Tensión ajustable en el punto de giro
- Se incluyen fuelles con cremallera, junta y tornillos de fijación.
- El limitador de rotación es opcional y se puede comprar por separado.
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- El sistema de brazo HMI compacto serie 4 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 337 lb (153.2 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.