Candado de combinación de 3 dígitos
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Candado de combinación de 3 dígitos
La manija con candado de combinación de 3 dígitos elimina la necesidad de llevar una llave. El cerrojo permite cambiar la combinación del candado rápida y fácilmente. Las operaciones son sencillas: un cuarto de vuelta de la manija abre y cierra el gabinete. El cerrojo en sí tiene un acabado plateado y negro. Este cerrojo debe instalarse usando una leva de gabinete. El cerrojo mantiene la clasificación de gabinetes Tipo 12; sin embargo, al igual que otros gabinetes Tipo 12, no lo use en entornos difíciles, como corrosivos, muy húmedos, con niebla o bruma salina.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- El candado de combinación de 3 dígitos en la manija elimina la necesidad de llevar una llave.
- El cerrojo permite cambiar la combinación rápida y fácilmente
- Las operaciones son sencillas: un cuarto de vuelta de la manija abre y cierra el gabinete
- El cerrojo en sí tiene un acabado plateado y negro
- Este cerrojo debe instalarse con una leva de gabinete
- El cerrojo mantiene la clasificación de los gabinetes Tipo 12; sin embargo, al igual que otros gabinetes Tipo 12, no lo use en entornos difíciles, como corrosivos, muy húmedos, con niebla o bruma salina.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.