Manguito de silicona aislante SBS


Manguito de silicona aislante SBS
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Resistente a las altas temperaturas
- Manguito económico para aislamiento
- Alta flexibilidad
- Libre de halógenos
Especificaciones
Tensión de aislamiento | 2.5kV |
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) | 690 |
Tensión máxima de servicio, UL (Vin) | 690 |
Grado de inflamabilidad | UL® 1441 VW-1 |
Temperatura de funcionamiento | -60 to 220 °C |
Temperatura de funcionamiento | -76 to 428 °F |
Catálogo
Certificaciones
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.