Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Bloques de distribución

Subcategorías

Bloque de Distribución Unipolar

Bloque de Distribución Unipolar

Accesorios para Bloques de Distribución Unipolar

Accesorios para Bloques de Distribución Unipolar

Bloques de distribución bipolares

Bloques de distribución bipolares

Bloques de distribución cuadripolares

Bloques de distribución cuadripolares

Productos | 19 resultados (48 artículos )

PH4374.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TR, 400 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio. Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta con tornillos. Listo para sacar de la caja y usar.
PH2880.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 160 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH4375.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TRC, 400 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH31575.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TDL, 400 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH36583.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TRC, 630 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH4152.jpg image

Barra neutral para bloques de distribución TD

Barra neutra adicional.
PH4373.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TRS, 160 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.