Perfil de aluminio de CABS-APP


Perfil de aluminio de CABS-APP
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Para uso con kits de módulo de CABS
- Orificios perforados en la fábrica para un ensamblaje rápido
- Mejora la resistencia al doblado mediante la interconexión o el apilamiento de dos perfiles
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Catálogo
Folleto
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.