Filtro de reducción de sobrevoltaje, trifásico


Filtro de reducción de sobrevoltaje, trifásico
Detalles
Recursos
Productos relacionados
Características
- Incorpora la protección de alto rendimiento de las tecnologías TSG y TD
- Capacidad nominal de sobretensiones que resulta ideal para aplicaciones de entradas expuestas de servicios críticos
- Los filtros de reducción de sobretensiones reducen la elevación del grado de voltaje (dv/dt), brindan una protección mejorada para equipos electrónicos y reducen drásticamente el voltaje de paso
- El panel de escudo brinda seguridad mejorada
Especificaciones
Rango de corriente de carga nominal | 400 - 2000 A |
Protección de respaldo contra sobrecorriente para unidades con capacidad nominal de 40 A y 63 A | ||
Capacidad nominal mínima del suministro | Capacidad nominal mínima del interruptor de circuito | Capacidad nominal mínima del fusible |
500 A (10 kAIC máx.) | 100 A | 40 A |
750 A (15 kAIC máx.) | 100 A | 63 A |
1000 A (20 kAIC máx.) | 125 A | 80 A |
2000 A (43 kAIC máx.) | 160 A | 100 A |
Folleto
Hoja de garantía
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.