Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH41390.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Supresor de entrada de servicio (B), 320 kA

The nVent ERICO SES320 B Series of Surge Protective Devices (SPD) provides economical protection against damaging transients and surge currents. The B Series is a cUL 1449 listed SPD for Type 1 and Type 2 locations allowing for installation either on the line or load of service panels without requiring circuit breakers. With a 320 kA per phase surge rating, the SES320 B is well suited for category C locations. Typical applications for the nVent ERICO SES320 B Series include service entrances, distribution, branch panels, MCC, lighting panels, HVAC, and more. Featuring a NEMA 4X enclosure rating, the B series is also appropriate for use in outdoor applications.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar