Protección fotovoltaica contra sobretensiones Clase II PVT2


Protección fotovoltaica contra sobretensiones Clase II PVT2
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Apto para su uso en la entrada de CC de inversores de corriente distribuidos en matrices solares
- Protección térmica incluida para garantizar modos de fallo seguros
- Diseño compacto, pero conectable con capacidad nominal para sobretensiones, con un ancho mínimo de raíl DIN
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO PVT
English
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.