Ensamblaje de marco de soldadora de molde T8 de unión de juntas, Alimentación


Ensamblaje de marco de soldadora de molde T8 de unión de juntas, Alimentación
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Ensamblaje de marco de soldadora de repuesto para soldadoras de unión de junta T8
- Incluye el marco con tapa de molde, mango de molde, limpiador de molde y chispero encendedor
Especificaciones
Tipo de carril | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones |
Estilo de terminal de conexión | C |
Folleto
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.