Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 2+0, 600 V Un
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 2+0, 600 V Un
N.º de catálogo: DT175020R
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Diseño compacto, pero conectable con capacidad nominal para sobretensiones, con un ancho mínimo de raíl DIN
- No se requiere fusible de repuesto externo hasta 315 A (solo IEC)
- El clip de retención asegura un mejor rendimiento de resistencia a vibraciones e impactos
- Indicación de estado roja/verde y contactos estándar tipo C para monitorización remota
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.