Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PPME-22Sil Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Paquetes de sujetador ProLine

Los paquetes de sujetador ProLine se usan para fijar componentes al sistema de rejilla. Los paquetes PGF incluyen 20 tuercas de clip de carga delantera (M6) y 20 pernos de cabeza de accionamiento mixto (M6). El paquete de conexión a tierra se usa con los orificios rectangulares del marco ProLine para proporcionar continuidad eléctrica entre el bastidor y el sistema de rejilla. ASM5T: el paquete se usa con marcos ProLine que tienen orificios redondos. Este paquete incluye 20 tornillos autorroscantes M5.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Plateado
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto