Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Se sujeta fácilmente al extremo del canal strut
- Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación
- Los ganchos J ofrecen pestañas flexibles de bloqueo a los componentes nVent CADDY Cat HP para proporcionar rigidez y estabilidad
- Se enlaza a los ganchos J en una de las múltiples opciones de color para ayudar en la identificación y organización de la vía
- Los árboles de ganchos J personalizados se pueden ensamblar fácilmente con varias configuraciones, colores y tamaños de ganchos J
- Los componentes nVent CADDY Cat HP se conectan fácilmente a cualquier gancho J nVent CADDY Cat HP
Especificaciones
Especificación de diseño
Folleto
Informe de prueba
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.