Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para equipos

Racks y gabinetes para equipos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Tipo de bloqueo
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Longitud
            Aplicar
          • Ancho del rack
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Grado de protección
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • De conformidad con
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 121 resultados (767 artículos )

                    Combination Lock Handle

                    Manija con candado de combinación ProLine S1

                    La manija con candado de combinación ProLine S1 garantiza la seguridad del gabinete con un candado de combinación de 3 dígitos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Manija para candado de combinación, 7.50 x 1.38 x 2.50, de acero, negro
                    ESHVA19_ESHVA23_AdjStlVentShlf_m_sq.png

                    Estante con respiradero ajustable de acero

                    El estante ventilado ajustable de acero es un rack de marco abierto que soporta equipo de redes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante con respiradero ajustable, se adapta a 23 pulgadas, de acero, negro
                    Estante con respiradero ajustable, se adapta a 19 pulgadas, de acero, negro
                    Side Cover Lock, Quarter-Turn, 3-Digit

                    Cerrojo de cubierta lateral

                    El cerrojo de cubierta lateral se ajusta en un orificio preperforado para asegurar el lado sólido de DataCom contra ingresos no autorizados.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    El cerrojo de la cubierta lateral cabe en el costado del DataCom, 1.10 x 1.97 x 1.20, de acero, chapado
                    Cerrojo de cuarto de vuelta, de 3 dígitos, para cubierta lateral, 1.73 x 1.10 x 0.59, de acero, chapado
                    P19KBSM_PulloutShelf_m_sq.png

                    Estante extraíble para miniteclado

                    La repisa extraíble para miniteclado se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante extraíble para miniteclado, 2U, acero, negro
                    87930207_sq.png

                    Kit de cables puente para rack de unión y conexión a tierra

                    El kit de cables puente para rack de conexión a tierra conecta a tierra un rack o gabinete a una red común de unión.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de cables puente para rack, 9 pies, de cobre, estañado
                    ECMS1918_ECMSV1918_CtrMntShelf_m_sq.png

                    Estantes de acero de montaje central

                    Los estantes de montaje central se instalan en la parte delantera de un rack de marco abierto para monitores y computadoras.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Center-Mount Shelves Solid, 19.00x18.00, Negro, Acero
                    Center-Mount Shelves Solid, 19.00x22.00, Negro, Acero
                    Center-Mount Shelves Vented, 19.00x18.00, Negro, Acero
                    Center-Mount Shelves Vented, 19.00x22.00, Negro, Acero
                    DGT2_HeavyDutyC-Tap; Grd Tap; Crimp; C-Tap; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                    Adhesión y conexión a tierra Tapas C de uso pesado

                    Las derivaciones en C para uniones y conexión a tierra de servicio pesado empalman dos conectores trenzados o sólidos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Derivaciones en C para trabajo pesado, tendido de 2/2, derivación 4/8, de cobre, pulido
                    Derivaciones en C para trabajo pesado, tendido de 2/2, derivación 2/2, de cobre, pulido
                    P19KBPVT_KeyboardTrayGrp_m_sq.png

                    Estante de teclado pivotante con bandeja para mouse

                    El estante giratorio para teclado con bandeja para ratón da un acceso de 90 grados al teclado en un gabinete o rack de 19 pulgadas.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante giratorio para teclado con bandeja para ratón, gira 90 grados, 2 U, de acero, negro
                    PMURB_FrameReducingBrkts; PMURB50; PMURB100; ZINC PLATED; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                    Adaptador para panel de marco abierto

                    El adaptador de panel de marco abierto permite que un rack de marco abierto de 23 pulg. acepte equipo de 19 pulg.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Adaptador de panel, 23 to 19x1U, Chapado, Acero
                    Adaptador de panel, 23 to 19x3U, Chapado, Acero
                    Adaptador de panel, 23 to 19x5U, Chapado, Acero
                    ESBDK_ConcreteExpansionBolt_m_sq.png

                    Kit de perno de anclaje de expansión para concreto

                    El kit de perno de expansión de anclaje en concreto se usa para fijar racks de marco abierto sobre concreto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de pernos de anclaje expansivos para concreto, cantidad 4, de acero, chapado
                    RackAngleSqTapped_m_sq.png

                    Ángulos de rack de 19 y 23 pulgadas

                    Ángulos de rack de 19 pulg. y 23 pulg. para soportar equipo de redes en sus anchos respectivos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Ángulo para rack de 19 y 23 pulgadas para PC de red, se ajusta a gabinete para PC, de acero, negro
                    Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x700mm, Negro, Acero
                    Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x800mm, Negro, Acero
                    Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Sq, fits 700x600mm, Negro, Acero
                    Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Tapped, fits 700x600mm, Negro, Acero
                    PMURB50_50mmFrameReducingBrkts; PMURB50; ZINC PLATED; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                    Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje

                    Los soportes vertical de pared, reductores de marco se montan sobre marcos ProLine o canales de montaje para crear un marco de 600 mm de ancho.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje, 100 mm, acero, negro
                    Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje, 50 mm, acero, negro