Racks y gabinetes para equipos
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Altura
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Color
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Longitud
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Grado de protección
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 121 resultados (767 artículos )

Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete
Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar C-Rail para armario de profundidad 600 mm
Varistar C-Rail para armario de profundidad 800 mm
Varistar C-Rail para armario de profundidad 900 mm
Varistar C-Rail para armario de profundidad 1000 mm
Varistar C-Rail para armario de profundidad 1100 mm
Varistar C-Rail para armario de profundidad 1200 mm

Kits de barra de tierra vertical
Los kits de barras de tierra verticales proporcionan un punto conveniente para conectar los equipos a tierra.

Kit de aislamiento eléctrico
El kit de aislamiento eléctrico proporciona una separación eléctrica entre el rack y el piso.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de aislamiento eléctrico, de fibra de vidrio, rojo

Estante con respiradero de acero de doble cara
El estante ventilado de doble cara de acero se monta a cada lado de un rack de marco abierto.

Llaves de reemplazo
Las llaves de reemplazo se ajustan a los cerrojos de una variedad de gabinetes.

Estante de acero sólido de cara sencilla
El estante de acero sólido de un solo lado se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.

Estante de aluminio macizo de cara sencilla
El estante de aluminio sólido de lado sencillo se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulgadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante sólido de una sola cara, 3 U, de aluminio, cepillado

Estante de respiradero de acero de cara sencilla
El estante de ventilado de acero de lado sencillo se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.

Adhesión y conexión a tierra de terminales de compresión
Las zapatas de compresión para unión y conexión a tierra son terminaciones para conductores de cobre o de cobre estañado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º2/0, de cobre, negro
Zapatas de compresión, 0.625 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 2, de cobre, color café
Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 2, de cobre, color café
Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 4/0, de cobre, púrpura
Zapatas de compresión, 0.625 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º6, de cobre, azul
Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º6, de cobre, azul

Base móvil para racks de marco abierto
La base móvil para racks de marco abierto proporciona estabilidad y movilidad a los racks de marco abierto.

Compartimento del teclado para racks de 19 pulg.
El compartimento de teclado para racks de 19 pulgadas es una forma sencilla de incorporar un teclado al gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Compartimento de teclado para racks de 19 pulgadas, de aluminio, cepillado