Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus
La herramienta crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio está diseñada para ahorrar tiempo con la capacidad de cortar el raíl de aluminio que se utiliza para el sistema de apuntalamiento y soporte de FleXbus sin rebabas o deformaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD
El Dispensador de Espuma FFBD nVent ERIFLEX FleXbus es una pistola manual para aplicar la Espuma de Barrera nVent ERIFLEX FleXbus. Su diseño duradero es perfecto para un uso frecuente de grandes volúmenes en esquinas, curvas y espacios pequeños
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 160 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.

Accesorio de fijación de terminales eléctricos SBLEC
Accesorio de fijación de terminal eléctrico
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio de fijación de terminales de potencia

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 800 A

Bloque de distribución cuadripolar TRC, 630 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 630 A

Conductor trenzado aislado IBS/IBSB Advanced, libre de halógenos
Conductor de potencia trenzado con aislamiento plano avanzado IBS/IBSB, libre de halógenos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced,160 A, 25 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Plano para 3 Polos, Neutro
En el Kit Plano de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus, el Neutro está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit 3P+N Plano, 138 x 125,5
FleXbus Kit 3P+N Plano, 87,5 x 119,5

Bloque de distribución cuadripolar compacto TDL, 400 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 400 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga

Barra neutral para bloques de distribución TD
Barra neutra adicional.

Bloque de distribución cuadripolar TRS, 160 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 160 A

Conductor trenzado aislado IBSHY para interruptores de circuito compactos
Conductor trenzado de alta temperatura para interruptores automáticos compactos, libre de halógenos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 365 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 500 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 565 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 700 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 765 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 830 mm