Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          PH41625.eps image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC con Conexión PE

                          La Placa HCBC con conexión PE nVent ERIFLEX FleXbus es una pieza de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión de la trenza durante su compresión. La conexión PE permite al conductor interconectar netro y tierra.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Placa HCBC, 100 mm PE
                          FleXbus Placa HCBC, 50 mm PE
                          PH40536.jpg image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Cinta Aislante FIB

                          La Venda Aislante FIB nVent ERIFLEX FleXbus es una capa expandible que consiste en goma butil con aditivos de protección contra el fuego y refuerzo con fibra de vidrio. Para su uso alrededor de Conductores nVent ERIFLEX FleXbus
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Cinta Aislante FIB
                          PH40540.jpg image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Cizalla

                          La Cizalla nVent ERIFLEX FleXbus se usa para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Requiere menos esfuerzo debido a su apalancamiento y geometría de corte optimizada
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Cizalla
                          PH22066.jpg image

                          Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 100/125 A

                          Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
                          Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 10 de carga
                          Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga
                          PH31567.jpg image

                          Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-500

                          Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 500 A
                          PH41633.eps image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde, Neutro

                          En el Kit de Soporte nVent ERIFLEX FleXbus en Borde de 3 Polos, el Neutro está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Kit 3P+N Borde, 100 x 175,5
                          FleXbus Kit 3P+N Borde, 87,5 x 123,5
                          PH41611.eps image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 3 Doblado y Plano

                          El Extensor Tipo 3 Curvado nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Ext. Tipo 3, 960/1280/1810 mm²
                          FleXbus Ext. Tipo 3, 220/360/545 mm²
                          FleXbus Ext. Tipo 3, 640 mm²
                          PH22075.jpg image

                          Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-800

                          Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 800 A
                          PH38980.jpg image

                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, libre de halógenos

                          Conductor de potencia IBS Advanced redondo, aislado, trenzado y libre de halógenos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1,030 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1,030 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1,030 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
                          PH41634.eps image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Kit Plano para 3 Polos

                          El Kit Plano de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Kit 3P Plano, 138 x 123
                          FleXbus Kit 3P Plano, 87,5 x 113
                          PH31568.jpg image

                          Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-800

                          Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 800 A
                          PH4375.jpg image

                          Bloque de distribución cuadripolar TRC, 400 A

                          Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 400 A