Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Adaptador de montaje BSPP m / NPT m
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador BSP-NPT para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

Varistar LHX+ 45 / RackCHiller en fila 45 condensado de drenaje
Paquete de gestión de agua de condensado para instalaciones de alimentación superior.

Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores

RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado
Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.

Paquete de control de agua LHX+
Insertos de tubería de acero inoxidable con sensores (presión, temperatura y flujo).
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de paquete de control de agua LHX+

RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set
Par de mangueras flexibles trenzadas de acero inoxidable para conectar el RackChiller al sistema de refrigeración de la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo

Varistar CP Blanking delantero 300 W
Kit de Blanking Frontal para rack Varistar, 300 de ancho.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Nivelación de los pies para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, BSP / BSP
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.

Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO
Puerta RackChiller RDHX con filtro de aire

RackChiller In-Fila Cooler Ganging Kit
Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.

Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO