Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Sensor de detección de fugas de cuerda
Sensor de fugas de fluido de cuerda para detectar fugas a lo largo de una tubería / área para nVent SCHROFF RACKPOWER PDU
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de detección de fugas de cuerda

Advantage Series Outlet medido, Outlet conmutado PDU
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Guardian Management Gateway
Plataforma de monitoreo ambiental que detecta, rastrea, almacena y alarma parámetros de salud y seguridad.

19" Soporte de montaje para Guardian Management Gateway
19" soporte de montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Soporte de montaje para Guardian Management Gateway

Varistar Batería Paquete para Bloqueo Electrónico
Paquete de baterías de 12 V para proporcionar la carga de respaldo de la cerradura electrónica evitando el acceso no autorizado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar Paquete de Baterías para Cierre Electrónico, 12 V

Fuente de alimentación para cerradura electrónica
Fuente de alimentación externa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fuente de alimentación para cerradura electrónica

Varistar Cerradura electrónica, Master
Mango electrónico con lector de tarjetas transpondedor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar Electronic Lock, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE para Varistar

Tarjeta de bloqueo para la cerradura electrónica independiente
Se utiliza para configurar tarjetas de usuario en un sistema de bloqueo electrónico.

Temperatura, humedad, sensor de contacto digital para Guardian
Sensor externo de control de temperatura y humedad con 2 conectores RJ45.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Temperatura, humedad, sensor de contacto digital para Guardian

Tarjeta RFID para la solución de red de bloqueo electrónico
Tarjetas transpondedoras para sistemas de bloqueo electrónico.

Sensor de contacto digital para Guardian Management Gateway
Sensor externo de monitorización de entradas digitales con 2 conectores RJ45.

Puerta corredera de contención de pasillo
Puertas de cierre de pasillo en diferentes versiones.