Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Anchura
- Compatible con
- Altura
- Material
- Acabado
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
Filtro aplicado: 1
Productos | 54 resultados (146 artículos )

Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores

Pantalla LHX+ para la unidad de control
Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pantalla LHX+ para la unidad de control

RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set
Par de mangueras flexibles trenzadas de acero inoxidable para conectar el RackChiller al sistema de refrigeración de la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo

Varistar CP Blanking delantero 300 W
Kit de Blanking Frontal para rack Varistar, 300 de ancho.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Nivelación de los pies para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, BSP / BSP
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.