Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Climatización de armarios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Altura
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Código de color
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Fuente de alimentación redundante
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 54 resultados (146 artículos )

              display for control unit

              RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado

              Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado, pasivo
              RackChiller Pantalla de la puerta trasera y teclado, activo
              LHX+ Control Unit for LHX+ 5 KW and 10 KW, front view

              Unidad de control LHX+

              Añade funcionalidad de control de flujo de refrigerante a LHX+.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de controlador para LHX+ 5 KW y 10 KW
              control unit rear door chiller

              Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva

              Agrega funcionalidad de control de flujo de refrigerante a la puerta trasera RackChiller pasiva.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva
              N00186-Varistar CP Base Plinth 300W-24630-149.tif

              Varistar CP Zócalo base 300 W

              Zócalo de base para Varistar LHX+ 45 Cooler.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Varistar LHX+ 45 Zócalo base 100H
              N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, QD_BSP-24630-174.tif

              Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, QD / BSP

              Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, QD-BSP, 4 m
              Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, QD-BSP, 6 m
              RDHX PRO Accessory

              Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO

              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
              LHX+ Water Control Package Kit

              Paquete de control de agua LHX+

              Insertos de tubería de acero inoxidable con sensores (presión, temperatura y flujo).
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de paquete de control de agua LHX+
              RDHX PRO Accessory

              RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula

              Mangueras flexibles para RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
              A10000273

              Paquete de detección de fugas LHX+ / RackChiller en fila

              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Detección de fugas para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45
              ganging kit

              RackChiller In-Fila 45 Adaptador de Altura

              Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Extensión de altura para RackChiller In-Fila 45, 47U
              Extensión de altura para RackChiller In-Fila 45, 52U
              N00186-Adapter fitting BSPP m_NPT m 24630-177.tif

              Adaptador de montaje BSPP m / NPT m

              Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Adaptador BSP-NPT para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45
              N00186 - Varistar LHX+45 RackChiller In-Row 45 Condensate Drain-24630-178.tif

              Varistar LHX+ 45 / RackCHiller en fila 45 condensado de drenaje

              Paquete de gestión de agua de condensado para instalaciones de alimentación superior.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gestión de condensados para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, alimentación superior
              Gestión de condensados para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, alimentación inferior