Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

L90HB12BLK_90-DegreeHorzE-Bend, L90HB12BLK, L90HB15BLK, L90HB18BLK, L90HB24BLK, L90HB12G, L90HB18G, L90HB12GZ, L90HB18GZ, L90HB12W, L90HB15W, L90HB18W, L90HB24W Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 15.00, de acero, negro

N.º de catálogo: L90HB15BLK

La sección horizontal a 90 grados proporciona un cambio horizontal de 90 grados en la dirección de la guía de cables. Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm). La curvatura E se conecta a secciones rectas con kits de conexión de empalmes. Está diseñado para cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.
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
Recursos CAD
Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto