Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 8 pulgadas, de tela, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 8 pulgadas, de tela, negro
N.º de catálogo: ECWTD8B
El rack para cables VELCRO® sujeta firmemente el cable a una gestión de cableado y se desabrocha fácilmente para el mantenimiento del cable. El VELCRO® tiene 0.5 pulgadas (12.7 mm) de ancho. Está disponible en longitudes de 8 y 12 pulgadas (203 y 305 mm) en estilos de sujetador de tornillo y de envoltura. El tornillo autorroscante M5 se utiliza en marcos ProLine. Tenga en cuenta que VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries BV
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- El rack para cables VELCRO® sujeta firmemente el cable a un organizador de cableado y se desabrocha fácilmente para el mantenimiento del cable.
- El VELCRO® tiene 0.5 pulgadas (12.7 mm) de ancho. Está disponible en longitudes de 8 y 12 pulgadas (203 y 305 mm) tanto en sujetador de tornillo como en estilo de envoltura.
- El tornillo autorroscante M5 se utiliza en marcos ProLine.
- VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries BV.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.