Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, Solo Llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
N.º de catálogo: 21630-501
Varistar CP Puerta de acero, IP 20 con bloqueo de punto único.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Puerta de acero con cierre de punto único para la clase de protección IP 20
- Ángulo de apertura 180°
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.