Kit de candado D-Box
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de candado D-Box
El kit de candado D-Box permite que los gabinetes se cierren con candado, lo que proporciona seguridad adicional para proteger a los equipos del interior. Incluye una cerrojo y grapa instalables en campo. Se adapta a candados con un diámetro máximo de grillete de 5/16 pulg. (8 mm) y no requiere taladrado ni trazado. Tenga en cuenta que el kit incluye hardware de montaje.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El kit de candado D-Box permite que los gabinetes se cierren con candado, lo que proporciona seguridad adicional para proteger los equipos en el interior.
- Incluye una pinza y cerrojo instalables en campo
- Admite candados con un diámetro máximo de grillete de 5/16 pulg. (8 mm) y no requiere taladrado ni trazado
- El kit incluye los herrajes de montaje.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.