Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Material
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 209 resultados (1039 artículos )

                      NPAT_RPAutoTrsfrSwitch_Group_sq

                      Interruptor de transferencia automática RackPower

                      Los interruptores de transferencia automática para rack proporcionan redundancia de energía a los dispositivos de TI como segunda segunda fuente de poder.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Interruptor de transferencia automática RackPower, 110V 15A 10 Rec, Negro, Acero
                      Interruptor de transferencia automática RackPower, 110V 20A 10 Rec, Negro, Acero
                      Interruptor de transferencia automática RackPower, 110V 20A 16 Rec, Negro, Acero
                      Interruptor de transferencia automática RackPower, 208V 20A 12 Rec, Negro, Acero
                      Interruptor de transferencia automática RackPower, 208V 20A 9 Rec, Negro, Acero
                      Interruptor de transferencia automática RackPower, 208V 30A 1 Rec, Negro, Acero
                      Interruptor de transferencia automática RackPower, 208V 30A 18 Rec, Negro, Acero
                      EA9110.jpg image

                      Cable de contacto seco

                      Cable de contacto en seco para conectar sensores de E/S, por ejemplo, humo para PDU de alimentación en rack nVent SCHROFF Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Cable de contacto seco
                      Arnés de cables para eHandle

                      Arnés de cables para eHandle

                      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Arnés de cables para eHandle
                      WLock Cable C13/C14 Black

                      Secure Dual W-Lock Cable de alimentación

                      Los cables de alimentación W-Lock duales seguros proporcionan una retención mejorada del cable entre la PDU y el equipo DE TI. Ambas conexiones requieren una acción deliberada con el fin de liberar los botones de bloqueo para evitar el desprendimiento accidental de las conexiones de alimentación. Los cables funcionan con cualquier receptáculo IEC estándar correspondiente, pero la función de bloqueo requiere salidas compatibles W-LOCK o V-LOCK
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Rojo, 50 uds
                      Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Negro, 150 uds
                      Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Negro, 125 uds
                      Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Negro, 100 uds
                      Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Azul, 150 uds
                      Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Azul, 125 uds
                      Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Azul, 100 uds
                      Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Rojo, 150 uds
                      Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Rojo, 125 uds
                      Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Rojo, 100 uds
                      Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Negro, 100 uds
                      Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Negro, 75 uds
                      Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Negro, 50 uds
                      Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Azul, 100 uds
                      Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Azul, 75 uds
                      Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Azul, 50 uds
                      Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Rojo, 100 uds
                      Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Rojo, 75 uds
                      RackPower PDU Mounting Bracket Image

                      Soporte de montaje de regleta

                      Los soportes de montaje para regletas permiten instalarlas en el marco del gabinete o en los ángulos del rack en diferentes configuraciones.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Soporte de montaje para regleta, 3.48 x 5.67 x 2.38, de acero, negro
                      Soporte de montaje para regleta, 3.48 x 5.67 x 0.97, de acero, negro
                      EA9102.jpg image

                      Sensor de temperatura único

                      Sensor de sonda de temperatura única para PDU de potencia nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Sensor de temperatura único
                      Sensor Input Hub

                      Sensor Input Hub

                      Concentrador de sensores para conectar 3 sensores en un puerto de sensor de PDU nVent SCHROFF.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Sensor Input Hub
                      EA9105.jpg image

                      3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad

                      3x Temperatura y 1x Sensor de Sonda de Humedad para nVent SCHROFF RackPower PDU con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad
                      PDURkPnlMntGroup Product Photo

                      Unidades de distribución de energía (PDU) de montaje en rack y panel

                      Las regletas de montaje en rack y en panel proporcionan energía confiable y conveniente al equipo en gabinetes y en racks.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Regleta de montaje en rack y panel 6 recomendada para picos de corriente de 20 A, 16 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      Regleta de montaje en rack y panel 6 recomendada para 15 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para picos de corriente de 15 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para 20 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para picos de corriente de 20 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para picos de corriente de 20 A, Twist, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      Regleta de montaje en rack y panel 14 recomendada para 15 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      Regleta de montaje en rack y panel 18 recomendada para 15 A, 48 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 15 A, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 20 A, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 20 A, Twist, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,
                      EA9103.jpg image

                      Sensor de temperatura y humedad único

                      Sensor de sonda de temperatura y humedad único para PDU de potencia en rack nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Sensor de temperatura y humedad único
                      PROLINEUnivMountBrkt Product Photo

                      Soporte universal para regleta

                      El soporte universal para barras multicontacto se adapta a las esquinas de los marcos ProLine facilitando el montaje de varias regletas de enchufes.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Soporte de regleta universal, de acero, chapado
                      EA9109.png image

                      Sensor de interruptor de puerta

                      Sensor de interruptor de puerta con interruptor magnético para nVent SCHROFF RackPower PDU Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Sensor de interruptor de puerta