SA Coupler with Mounting Plate, Double Clipped Flange, Coated
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
SA Coupler with Mounting Plate, Double Clipped Flange, Coated
Couplers with clipped flange mounting plates address concrete cover concerns. Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. nVent LENTON couplers are avaialble in multiple coatings to meet specific job requirements. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Durable mounting plates allow for easy attachment to forms
- Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination
Especificaciones
| Estándar de acabado | ASTM® A775/A775M Y AASHTO M284 |
| Acabado | Recubierto de epoxi |
| Material | Acero |
| Contenido íntegramente nacional de EE. UU. | Sí |
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.