Hydraulic Hose Assembly
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Hydraulic Hose Assembly
The hydraulic hose assembly is specifically designed to both hydraulically and electrically connect the nVent LENTON Quick Wedge pin driver to the hydraulic unit.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Electrical fittings are color coded to prevent installation error
 - Hose is designed to withstand 10,000 psi (69 MPa)
 - Durable and long lasting
 
Especificaciones
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.