Bottom Support Clamp, Standard
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Bottom Support Clamp, Standard
The standard bottom support clamp is placed below the lower end alignment fitting on vertical installations. The clamp grips onto the reinforcing steel bar, helps locate the end alignment fitting and supports the pouring basin.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Easy to install and adjust
 - Fits multiple reinforcing steel bar sizes
 
Especificaciones
Caso práctico
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.